(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Without clamp force adjustment mechanism, conventional setting of normal type with rubber - Approximate setting in unclamp state is possible. Surface Treatment: Blue zinc plating
Attaching Method | Flange Base | Tightening Force(N) | 600 | Body Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Screw Size | M5 | Clamp Screw Material | Steel | Arm Length L(mm) | 37.5 |
Tightening Force (Range Selectable)(N) | 500~2279 | Tip Screw Type | Bolt with Rubber | Tip Screw Position Adjustment | Slide Adjustment |
Please check the type/dimensions/specifications of the part THL-30-B in the Toggle Clamp - Horizontal Handle THL-30-B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần THL-30-B trong chuỗi Toggle Clamp - Horizontal Handle THL-30-B.