(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Toggle Clamp - Horizontal Handle THL-20-B-N

Toggle Clamp - Horizontal Handle THL-20-B-N
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
PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Normal type without clamping force adjustment mechanism. It is possible to set roughly from the conventional setting to the unclamped state. Surface treatment: bright chromate plating

Part Number
THL-20-B-N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

242,413 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 80 Body Material Steel
Clamp Screw Size M4 Clamp Screw Material Steel Arm Height H(mm) 15.8
Arm Length L(mm) 21.2 Tightening Force (Range Selectable)(N) ~269 Tip Screw Type Steel Bolt
Tip Screw Position Adjustment Slide Adjustment
Close

Comparison list