(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal M] 3, 4
[Material] SUS410
[Surface Processing] Bare
Part Number |
---|
CSPBDH-410-TP3-8 |
CSPBDH-410-TP3-10 |
CSPBDH-410-TP4-8 |
CSPBDH-410-TP4-10 |
CSPBDH-410-TP4-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread (M) | Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,018 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 3 | 8 | |
39,096 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 3 | 10 | |
39,551 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 4 | 8 | |
39,610 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 4 | 10 | |
39,723 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 4 | 12 |
Loading...Tải…
Thread Type | Tap-Tight | Detailed Shape | Bind | Mounting Hole Shape | Phillips |
---|---|---|---|---|---|
Basic Shape | Standard (Round) | Material | SUS410 | Surface Treatment | Fabric |
Tip Shape | Flat End | Additional Shape | Standard | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |