(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Standard Length Inch Cutter

Standard Length Inch Cutter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      119,698VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

An iron screw ideal for use in construction and hardware.
[Features]
·A screw that has no head and is entirely threaded.
[Applications]
·Large threaded bolts (long screws) can be used by embedding one end in concrete.
·Small threaded bolts (long screws) can also be used for tools.
·Ideal for situations where the length of the screw cannot be determined until just before use.
·Ideal for situations where having a head is inconvenient.
·Ideal for situations where there is no problem with nuts on both sides.
·Perfect for when very long screws are required.

Part Number
ALNHTSC-ST-M42
ALNHTSC-STAY-M18
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (M) Surface Treatment_

494,920 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1042-

119,698 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -18Hot Zinc Plating

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 285 Basic Shape Complete thread Material Steel
Sales Unit Box/package