(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
White UF Resin Decorative Screw P Type (Part Number)

White UF Resin Decorative Screw P Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

[Nominal] M4
[Material] Knob: Urea Resin (Urea Resin / UF Resin), Screw: Stainless Steel
[Surface Processing] None

Part Number
CSPURH-SUS-M4-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

6,600 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 4 Length L(mm) 10 Pitch(mm) 0.7
Detailed Shape urea Mounting Hole Shape LH (Line Head) Basic Shape Hand tightening bolt
Material Stainless Steel Surface Treatment No Thread Type Metric coarse
Tip Shape Flat End Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Nominal Dimensions 4.0

Please check the type/dimensions/specifications of the part CSPURH-SUS-M4-10 in the White UF Resin Decorative Screw P Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CSPURH-SUS-M4-10 trong chuỗi White UF Resin Decorative Screw P Type.