(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Press Wing Bolt OPG【120 Pieces Per Package】

Press Wing Bolt OPG
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,241,301VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

[Nominal] M8
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent Stainless Coating

Part Number
HANWG-STT3SC-M8-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,241,301 VND

1 Pack(s)

120 Pieces Per Package

120 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 8 Length L(mm) 20 Pitch(mm) 1.25
Detailed Shape Butterfly Basic Shape Hand tightening bolt Material Steel
Surface Treatment Trivalent Stainless Steel Coating Thread Type Metric coarse Tip Shape Flat End
Sales Unit Box/package Nominal Dimensions 8.0

Please check the type/dimensions/specifications of the part HANWG-STT3SC-M8-20 in the Press Wing Bolt OPG series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HANWG-STT3SC-M8-20 trong chuỗi Press Wing Bolt OPG.