(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Iron (+) Hexagonal Upset I = 4 (SW+ISO small W included)【350 Pieces Per Package】

Iron (+) Hexagonal Upset I = 4 (SW+ISO small W included)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      775,375VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

[Nominal] 6
[Material] Iron
[Surface Processing] Trivalent White

Part Number
HXPI4-ST3W-M6-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

775,375 VND

1 Pack(s)

350 Pieces Per Package

350 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 6 Length L (mm) 10 Pitch(mm) 1
Detailed Shape Standard Mounting Hole Shape Phillips Basic Shape Hex
Material SWCH Equivalent Surface Treatment Trivalent White Thread Type Metric coarse
Tip Shape Flat End Sales Unit Box/package Application Standard