(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal] 4
[Material] Iron
[Surface Processing] Trivalent Stainless Coating
Part Number |
---|
CSPBDHNDP3-STT3SC-M4-8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
2,528,845 VND | 1 Pack(s) | 900 Pieces Per Package 900 Pieces Per Package | 16 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Nominal of Thread (M) | 4 | Length L (mm) | 8 | Pitch(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Detailed Shape | Bind | Mounting Hole Shape | Phillips | Basic Shape | Standard (Round) |
Material | SWCH Equivalent | Thread Type | Metric coarse | Tip Shape | Flat End |
Sales Unit | Box/package | Application | Standard |