(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lightweight - Hollow, Frame for Hollow Structure, 25P Frame

Lightweight - Hollow, Frame for Hollow Structure, 25P Frame
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
· A five-sided sectioned frame.

 
Part Number
F25P-4000
F25P-[10-3999.9/0.1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10

-

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Standard Extrusion Size(mm) 25 Extrusion Size 25x32.3 Extrusion Series LECOFRAME 25 Series (For Light/Medium Structures)
Extrusion Type With C plane Number of Extrusion Slots 1 Row Groove × 1 Row Groove Surface Treatment Clear Anodize
Number of Slotted Surfaces 3-Side Slot Surface Milled No Material A6N01S-T5