(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal] 8 10 12 16 20 24 30
[Material] Steel
[Surface Processing] Bare / Trivalent White / Unichrome Plating / Chromate Plating / Chrome Plating
Part Number |
---|
SPNIBR-ST3W-M12 |
SPNIBR-ST-M10 |
SPNIBR-STU-M8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread (M) | Surface Treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47,240 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 12 | [Trivalent Chromate] Trivalent White | ||
20,880 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 10 | [Not Provided] Fabric | ||
29,010 VND | 1 Piece(s) | Same day | - | 8 | [Bright Chrome Plating] Bright Chromate Plating |
Loading...Tải…
Material | Steel | Thread Type | Metric coarse | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |
---|---|---|---|---|---|
Tip Shape | Flat End | Application | Standard | Screw Type | Complete thread |