(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
F Nut 25 Long (NFM4-P72)

F Nut 25 Long (NFM4-P72)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      103,648VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
· F Nut 25, Long M4⇒ Used to fix the Latch Handle 25 and the Hinge 25 to the 25 Series frame.
· F Nut 25, Long M5 ⇒ Used to fix the Leveler Plate 25 and the Anchor Plate 25 to the 25 Series frame.

 
Part Number
NFM4-P72
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M
(mm)
Pitch
(mm)

108,380 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more M472

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nut Type Long Nut Series LECOFRAME 25 Series (For Light/Medium Structures) Function Standard
Material Iron Lock None

Please check the type/dimensions/specifications of the part NFM4-P72 in the F Nut 25 Long series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NFM4-P72 trong chuỗi F Nut 25 Long.

Products like this...

Part Number
NFM4-P20
NFM4-P42
NFM5-P20
NFM5-P65
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M
(mm)
Pitch
(mm)

103,648 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M420

104,306 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more M442

132,555 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M520

108,126 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more M565