(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Heat Insulating Panel Screw (Paneread II)【100 Pieces Per Package】

Heat Insulating Panel Screw (Paneread II)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      664,393VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

Panel + Wood for Heat-Shielding/Insulation

Part Number
OTFXSPR-STC-5-80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

664,393 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other woodworking screws Thread Nominal (M) 5X80X30 Length 80
Material Steel Surface Treatment Chromate Plating Surface Treatment (Details) Chromate Plating
Mounting Hole Shape No Sales Unit Box/package Detailed Shape Round

Please check the type/dimensions/specifications of the part OTFXSPR-STC-5-80 in the Heat Insulating Panel Screw (Paneread II) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OTFXSPR-STC-5-80 trong chuỗi Heat Insulating Panel Screw (Paneread II).