(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White
[Nominal of Thread (M)] 10
[Application/Function] Standard
[Thread Ridge Type] Metric Fine
Nominal of Thread (M) | 10 | Material | Steel | Surface Treatment | Trivalent Chromate |
---|---|---|---|---|---|
Thread Type | Metric fine | Applications, Functions | Standard | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |
Surface Treatment (Details) | Trivalent White | Hex Nut Type | Two Types |
Please check the type/dimensions/specifications of the part UNUTL-ST3W-MS10 in the U Nut with Cap (Thin) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UNUTL-ST3W-MS10 trong chuỗi U Nut with Cap (Thin).