(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SUNCO Tight TRX Tamper P Type Pot【2,500 Pieces Per Package】 (Part Number)

SUNCO Tight TRX Tamper P Type Pot
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,404,775VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

[Nominal M] 3
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White

Part Number
CSXPNH-ST3W-TP3-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,404,775 VND

1 Pack(s)

2,500 Pieces Per Package

2,500 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thread Type Tap-Tight Nominal of Thread (M) 3 Length L (mm) 16
Detailed Shape Pan Basic Shape Standard (Round) Material Steel
Surface Treatment Trivalent White Tip Shape Flat End Additional Shape Standard
Sales Unit Box/package

Please check the type/dimensions/specifications of the part CSXPNH-ST3W-TP3-16 in the SUNCO Tight TRX Tamper P Type Pot series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CSXPNH-ST3W-TP3-16 trong chuỗi SUNCO Tight TRX Tamper P Type Pot.