(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

TRF/Tamper-Proof Screw, Iron Pin, Pot TRX I=3(SW+ISO W incorporated)【100 Pieces Per Package】 (CSXPNHI3-ST3W-M2-8)

TRF/Tamper-Proof Screw, Iron Pin, Pot TRX I=3(SW+ISO W incorporated) (CSXPNHI3-ST3W-M2-8)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      536,664VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

[Nominal] 2 2.6 3 4
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White

Part Number
CSXPNHI3-ST3W-M2-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (M) Length L
(mm)
Pitch
(mm)

687,140 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

16 Day(s) or more 10280.4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Detailed Shape Pan Mounting Hole Shape Hexalobular socket Basic Shape Standard (Round)
Material Steel Surface Treatment Trivalent White Thread Type Metric coarse
Tip Shape Flat End Additional Shape Standard Sales Unit Box/package
Screw Type Complete thread