(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mold Coupler KPH Series【100 Pieces Per Package】

Mold Coupler KPH Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,922,692VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A die coupler (brass), KPH. [Fluid Used]Air, [Main Body Materials] Copper alloy

 
Part Number
KPH-20
KPH-30
KPH-30A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngØC ØD Weight
(g)

3,922,692 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) 12814.6

4,401,117 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) 141219.7

4,215,062 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) 151019.1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

L 41.1 A 21 B 15.1