(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A die coupler (brass), KSM. [Fluid Used]Air [Applications]
Part Number |
---|
KSM-10 |
KSM-20 |
KSM-30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | T | L | A | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,690,302 VND | 1 Pack(s) | 25 Pieces Per Package 25 Pieces Per Package | 6 Day(s) | R 1/8 | 48 | 9 | 64.6 | ||
7,690,302 VND | 1 Pack(s) | 25 Pieces Per Package 25 Pieces Per Package | 6 Day(s) | R 1/4 | 51 | 12 | 70.2 | ||
8,108,898 VND | 1 Pack(s) | 25 Pieces Per Package 25 Pieces Per Package | 6 Day(s) | R 3/8 | 51 | 12 | 72 |
Loading...Tải…
ØC | 21 | H(Hex) | 17 |