(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Operating Environment / Applications]Standard, plant plumbing, industrial machinery, [Fluids Used] Air, [Main Body Materials] Copper alloy
Part Number |
---|
BSH-30 |
BSH-40 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | ØD | L | A | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,411,272 VND | 1 Pack(s) | 25 Pieces Per Package 25 Pieces Per Package | 6 Day(s) | 11.0 | 69.5 | 29.0 | 111.6 | ||
10,348,208 VND | 1 Pack(s) | 25 Pieces Per Package 25 Pieces Per Package | 6 Day(s) | 14.5 | 73.5 | 33.0 | 129.5 |
Loading...Tải…
ØC | 26.0 | H1(Hex) | 19 | H2(Hex) | 21 |