(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Coupler (Steel Coupler) SN Series【15-25 Pieces Per Package】

Coupler (Steel Coupler) SN Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,510,765VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A coupler (steel), SN. [Applications]·Standard, plant plumbing, industrial machinery, etc.

 
Part Number
SN-8
SN-10
SN-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngØD L A H1(Hex) Weight
(g)

1,889,152 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

6 Day(s) 6.757.514.01594.0

1,674,587 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

6 Day(s) 8.461.51616100.0

1,510,765 VND

1 Pack(s)

15 Pieces Per Package

15 Pieces Per Package

6 Day(s) 1066.019.019110.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

ØC 26.0 H2(Hex) 19 H3(Hex) 21