(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Adjusting Bolt (for securing)

Adjusting Bolt (for securing)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      149,181VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Product Description

[Thread Diameter X Pitch] M12 X 1.75/M16 X 2.0/M20 X 2.5
[Material] Iron
[Surface Processing] Bright Chromate / Trivalent White

Part Number
AJBF-ST3W-M12-50
AJBF-ST3W-M12-75
AJBF-ST3W-M12-100
AJBF-ST3W-M12-125
AJBF-ST3W-M12-150
AJBF-ST3W-M16-75
AJBF-ST3W-M16-100
AJBF-ST3W-M16-130
AJBF-ST3W-M16-150
AJBF-ST3W-M16-180
AJBF-ST3W-M20-100
AJBF-ST3W-M20-130
AJBF-ST3W-M20-150
AJBF-ST3W-M20-180
AJBF-STU-M16-150
AJBF-STU-M20-150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThread Dia. x Pitch Surface Treatment Screw Length
(mm)

149,181 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10M12 x 1.75Trivalent White50

153,565 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10M12 x 1.75Trivalent White75

162,235 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10M12 x 1.75Trivalent White100

163,525 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10M12 x 1.75Trivalent White125

168,705 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10M12 x 1.75Trivalent White150

174,281 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10M16 x 2.0Trivalent White75

180,656 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10M16 x 2.0Trivalent White100

190,218 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10M16 x 2.0Trivalent White130

195,000 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10M16 x 2.0Trivalent White150

214,920 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10M16 x 2.0Trivalent White180

231,653 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10M20 x 2.5Trivalent White100

246,793 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10M20 x 2.5Trivalent White130

255,558 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10M20 x 2.5Trivalent White150

280,658 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10M20 x 2.5Trivalent White180

185,920 VND

1 Piece(s) Same day -M16 x 2.0Bright Chromate150

229,660 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more -M20 x 2.5Bright Chromate150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tightening Method Wrench Screw Type Coarse Type_02 Adjusting Bolt
Material Iron