(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Rotary Stage R1-917-L1

Rotary Stage R1-917-L1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,866,839VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
R1-617-L1
R1-917-L1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTable Size (Dia.) D
(Ø)
Load Capacity
(N)
Load bearing
(kg)
Readable Resolution
(mm)
Weight
(g)

9,866,839 VND

1 Piece(s) Same day 6024.52.5200

10,084,267 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9029.43500

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Capacity (Range Selectable)(N) 5~30 Feeding Method Micrometer head Table Material Aluminum
Table Surface Treatment Black Alumite Travel Guide Linear ball Feed Knob Position Side of the entire axes
Adjustment Mode (Types of Micrometer) Standard Roundless(mm) 0.05 Roundout(mm) 0.03
Type of Moving Bearing Bush Guide Travel Range(mm) 360°±5