(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Rotary Stage R1-117-L1

Rotary Stage R1-117-L1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      16,642,225VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
R1-117-L1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

16,642,225 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Capacity (Range Selectable)(N) 5~30 Feeding Method Micrometer head Table Material Aluminum
Table Surface Treatment Black Alumite Travel Guide Linear ball Table Size (Dia.) D(Ø) 125
Load Capacity(N) 29.4 Feed Knob Position Side of the entire axes Roundless(mm) 0.05
Roundout(mm) 0.03 Type of Moving Bearing Bush Guide Load bearing(kg) 3
Travel Range(mm) 360°/±5° Readable Resolution(mm) Weight(g) 950

Please check the type/dimensions/specifications of the part R1-117-L1 in the Rotary Stage R1-117-L1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R1-117-L1 trong chuỗi Rotary Stage R1-117-L1.