(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Motorized Z Stage AZ-1212

Motorized Z Stage AZ-1212
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      113,328,345VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
AZ-1212-3S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

113,328,345 VND

1 Piece(s) 24 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Z axis stage Motor, Motor Characteristics Phase 5 Stepping Motor Standard Table Material Aluminum
Travel Guide Cross Roller Feeding Method Ball screw Table Size (Length) L(mm) 120
Table Size (Width) W(mm) 120 Stroke (Z Distance)(mm) 12 Z-Axis Stage Surface Level
Table Surface Treatment Black Alumite Through Hole (Table Center Hole) None Load Capacity (Range)(N) 100.1~
Load Capacity(N) 196.13 Maximum Velocity(mm/sec) 3.6mm/sec[5kHz] Positioning Accuracy(µm) 5
Table Straightness(µm) 10 Table Parallelism(µm) 30 Sensor Limit + Origin
Resolution(mm) 0.0036/Pulse(Full Step) Angle of slope 20° Travel Guide Detail Ball Screw Φ8 Lead1, Cross Roller
Uni-Repeatability(μm) ±1 μm Bi-Repeatability(μm) ±2 μm Motor Model PK-545-NB(5P STEP)
Drive Model DFC5107-P Sensor Detail 1Home Sensor, 2 Limit Sensor Connector Spec. SRCN6A21-16P
Note All product can be changed by customer order. Weight(kg) 3.6

Please check the type/dimensions/specifications of the part AZ-1212-3S in the Motorized Z Stage AZ-1212 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AZ-1212-3S trong chuỗi Motorized Z Stage AZ-1212.