(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Linear Stage M4-638

Linear Stage M4-638
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,616,888VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
M4-638-C1
M4-638-L1
M4-638-R1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeed Knob Position

6,616,888 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Side of the entire axes (R)

6,616,888 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Side of the entire axes (L)

6,616,888 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Center of the entire axes
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeed Knob Position

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) 41~60 Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 41~60 Stroke (Range Selectable) Up to ±10mm
Feeding Method Micrometer head Table Material Aluminum Table Surface Treatment Black Alumite
Travel Guide Cross Roller Table Size (Length) L(mm) 60 Table Size (Width) W(mm) 60
Stroke (Z Distance)(mm) ±6.5 Z-Axis Stage Surface Perpendicular Through Hole (Table Center Hole) Available
Table Straightness(µm) 8 Table Parallelism(µm) 30 Readable Resolution(mm) 0.01
Material detail Aluminum Load Capacity(kg) 2 Weight(kg) 0.62
Close

Comparison list