(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Linear Stage M3-430 (M3-430-C1)

Linear Stage M3-430 (M3-430-C1)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      29,201,882VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
M3-430-C1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeed Knob Position

29,201,882 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Center of the entire axes

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Z-Axis Stage Surface Perpendicular Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) 26~40 Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 26~40
Load Capacity (Range Selectable)(N) 5~30 Stroke (Distance along X-Axis) (Range Selectable)(mm) Up to ±10mm Stroke (Distance along Y-Axis) (Range Selectable)(mm) Up to ±10mm
Stroke (Distance along Z-Axis) (Range Selectable)(mm) Up to ±10mm Feeding Method Micrometer head Table Material Steel
Table Surface Treatment Black Alumite Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm) 15.1~20 Table Size (Length) L(mm) 40
Table Size (Width) W(mm) 40 Load Capacity(N) 9.8 Stroke (X Distance)(mm) ±6.5
Stroke (Y Distance)(mm) ±6.5 Stroke (Z Distance)(mm) ±6.5 Through Hole (Table Center Hole) None
Table Parallelism(µm) 30 Clamp Clamp Lever Readable Resolution 0.01
Running Parallelism 0.01 Weight(kg) 0.94

Please check the type/dimensions/specifications of the part M3-430-C1 in the Linear Stage M3-430 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M3-430-C1 trong chuỗi Linear Stage M3-430.

Products like this...

Part Number
M3-430-L1
M3-430-R1
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeed Knob Position

29,201,882 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Side of the entire axes (L)

29,201,882 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Side of the entire axes (R)