(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Linear Stage M1-637

Linear Stage M1-637
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,836,809VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
M1-637-C1
M1-637-L1
M1-637-R1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTable Size (Thickness) H (Range Selectable)
(mm)
Table Size (Thickness) H
(mm)
Feed Knob Position Reversed

4,836,809 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 20.1~2522Center of the entire axesStandard

4,836,809 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 15.1~2018Side of the entire axesLeft

4,836,809 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 15.1~2018Side of the entire axesRight
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTable Size (Thickness) H (Range Selectable)
(mm)
Table Size (Thickness) H
(mm)
Feed Knob Position Reversed

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) 41~60 Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 41~60 Load Capacity (Range Selectable)(N) 30.1~50
Stroke (Range Selectable) Up to ±10mm Feeding Method Micrometer head Table Material Aluminum
Table Surface Treatment Black Alumite Travel Guide Cross Roller Product Category Main Body
Table Size (Length) L(mm) 60 Table Size (Width) W(mm) 60 Load Capacity(N) 49.03
Stroke (X Distance)(mm) ±6.5 Type X-axis stage Clamp Standard
Through Hole (Table Center Hole) None Readable Resolution 0.01 Weight(g) 300
Close

Comparison list