(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Linear Stage M1-630

Linear Stage M1-630
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,034,040VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
M1-630-C1
M1-630-L1
M1-630-R1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeed Knob Position Reversed

10,034,040 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Center of the entire axesStandard

10,034,040 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Side of the entire axesLeft

10,034,040 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Side of the entire axesRight

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) 41~60 Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 41~60 Load Capacity (Range Selectable)(N) 50.1~100
Stroke (Range Selectable) Up to ±10mm Feeding Method Micrometer head Table Material Steel
Table Surface Treatment Black Alumite Travel Guide Cross Roller Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm) 20.1~25
Product Category Main Body Table Size (Length) L(mm) 60 Table Size (Width) W(mm) 60
Stroke (X Distance)(mm) ±6.5 Table Size (Thickness) H(mm) 24 Type X-axis stage
Clamp Standard Through Hole (Table Center Hole) None Readable Resolution 0.01
Weight(g) 700