(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Linear Stage M1-138

Linear Stage M1-138
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,149,022VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
M1-138-C1
M1-138-L1
M1-138-R1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeed Knob Position Reversed

12,149,022 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Center of the entire axesStandard

12,149,022 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Side of the entire axesLeft

12,149,022 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Side of the entire axesRight
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeed Knob Position Reversed

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) 121~ Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 121~ Load Capacity (Range Selectable)(N) 50.1~100
Stroke (Range Selectable) ±10 to 30mm Feeding Method Micrometer head Table Material Aluminum
Table Surface Treatment Black Alumite Travel Guide Cross Roller Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm) 25.1~30
Product Category Main Body Table Size (Length) L(mm) 125 Table Size (Width) W(mm) 125
Stroke (X Distance)(mm) ±12.5 Table Size (Thickness) H(mm) 28 Type X-axis stage
Clamp Standard Through Hole (Table Center Hole) None Readable Resolution 0.01
Weight(g) 1400
Close

Comparison list