(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Dovetail Stage D3-618-L6 (D3-618-R6)

Dovetail Stage D3-618-L6 (D3-618-R6)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      16,614,396VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Features】 The image may be different from the real object. Please Refer to the Drawings for Details.
• Related Keywords: MMT, XYZ-Axis, Manual Stage

Part Number
D3-618-R6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngZ-Axis Stage Surface Load Capacity (Range Selectable)
(N)
Stroke (Distance along Y-Axis) (Range Selectable)
(mm)
Stroke (Distance along Z-Axis) (Range Selectable)
(mm)
Feeding Method Table Surface Treatment Travel Guide Stroke (Y Distance)
(mm)
Stroke (Z Distance)
(mm)
Table Parallelism
(µm)
Feed Knob Position Clamp Weight
(kg)

17,441,754 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) ----Adjustment Screw-Dovetail------

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) 41~60 Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 41~60 Stroke (Distance along X-Axis) (Range Selectable)(mm) Up to ±10mm
Table Material Aluminum Table Size (Length) L(mm) 60 Table Size (Width) W(mm) 60
Stroke (X Distance)(mm) ±10

Please check the type/dimensions/specifications of the part D3-618-R6 in the Dovetail Stage D3-618-L6 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần D3-618-R6 trong chuỗi Dovetail Stage D3-618-L6.

Products like this...

Part Number
D3-618-L6
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngZ-Axis Stage Surface Load Capacity (Range Selectable)
(N)
Stroke (Distance along Y-Axis) (Range Selectable)
(mm)
Stroke (Distance along Z-Axis) (Range Selectable)
(mm)
Feeding Method Table Surface Treatment Travel Guide Stroke (Y Distance)
(mm)
Stroke (Z Distance)
(mm)
Table Parallelism
(µm)
Feed Knob Position Clamp Weight
(kg)

16,614,396 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Level30.1~50Up to ±10mmUp to ±10mm-Black Alumite-±10±1060Center of the entire axesClamp Lever0.75