(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Dovetail Stage D2-918-L5W

Dovetail Stage D2-918-L5W
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,713,578VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
D2-918-L5W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

12,713,578 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) 26~40 Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 61~90 Stroke (Distance along X-Axis) (Range Selectable)(mm) ±10 to 30mm
Stroke (Distance along Y-Axis) (Range Selectable)(mm) ±10 to 30mm Feeding Method Rack & pinion Table Material Aluminum
Table Surface Treatment Black Alumite Travel Guide Dovetail Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm) 60.1~70
Table Size (Length) L(mm) 40 Table Size (Width) W(mm) 90 Stroke (X Distance)(mm) ±30
Stroke (Y Distance)(mm) ±30 Table Size (Thickness) H(mm) 68 Table Straightness(µm) 30
Table Parallelism(µm) 60 Readable Resolution(mm) 0.1 Material detail(mm) Aluminum
Travel Guide Dovetail Type, Rack & Pinion Load Capacity(kg) 3.6 Weight(kg) 0.78

Please check the type/dimensions/specifications of the part D2-918-L5W in the Dovetail Stage D2-918-L5W series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần D2-918-L5W trong chuỗi Dovetail Stage D2-918-L5W.