(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Brass Two Touch CC Series (Inch Size)【25-100 Pieces Per Package】 (Part Number)

Brass Two Touch CC Series (Inch Size)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,331,235VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
CC-1/2-02
CC-1/2-03
CC-1/2-04
CC-1/4-01
CC-1/4-02
CC-1/4-03
CC-1/4-04
CC-3/8-01
CC-3/8-02
CC-3/8-03
CC-3/8-04
CC-5/16-01
CC-5/16-02
CC-5/16-03
CC-5/16-04
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngL A H1(Hex) H2(Hex) ORIFICE ØD
(mm)
T
(mm)
Weight
(g)

2,567,162 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

6 Day(s) 36.612.019178.01/2R 1/433.0

2,714,555 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

6 Day(s) 37.613.019178.01/2R 3/841.0

2,022,288 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

6 Day(s) 42.615.019228.01/2R 1/260.0

2,463,262 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) 29.18.012103.21/4R 1/814.0

2,859,532 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) 34.112.012143.21/4R 1/422.0

1,902,685 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

6 Day(s) 35.113.012173.21/4R 3/832.0

2,168,475 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

6 Day(s) 40.015.012223.21/4R 1/255.0

3,337,953 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) 30.88.017145.53/8R 1/824.0

2,009,000 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

6 Day(s) 35.812.017145.53/8R 1/430.0

2,407,687 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

6 Day(s) 36.813.017175.53/8R 3/839.0

2,022,288 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

6 Day(s) 41.815.017225.53/8R 1/264.0

3,072,163 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) 30.48.014124.55/16R 1/817.0

3,284,797 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) 34.912.014144.55/16R 1/424.0

1,996,918 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

6 Day(s) 36.413.014174.55/16R 3/835.0

1,331,235 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

6 Day(s) 40.015.014224.55/16R 1/258.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Types Screw ⇔ tube connection Tube-to-Tube Connection Shape Straight Material Copper
Screw Types R Operating fluid Air, normal operating fluid, water Operating Pressure 0~150PSI/0~9.9Kgf/㎠(0~990kPa)
Negative pressure 750mmHg(-750Torr) Operating Temperature Range -40℃~80℃