(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mold Coupler KSF Series【25 Pieces Per Package】

Mold Coupler KSF Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,690,302VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A die coupler (brass), KSF. [Fluid Used]Air, [Applications] Standard, plant plumbing, industrial machinery

 
Part Number
KSF-10
KSF-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngT L A H(Hex) Weight
(g)

7,690,302 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

6 Day(s) Rc 1/847101774.2

8,108,898 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

6 Day(s) Rc 3/847.8132177.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

ØC 21