(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A coupler (brass), BPF. [Applications]Standard, plant plumbing, industrial machinery, etc.
Part Number |
---|
BPF-20 |
BPF-30 |
BPF-40 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | T | L | A | H(Hex) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,882,975 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 6 Day(s) | Rc 1/4 | 36.5 | 13.5 | 17 | 34.0 | ||
4,932,698 VND | 1 Pack(s) | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 6 Day(s) | Rc 3/8 | 39.0 | 14.5 | 21 | 47 | ||
7,045,735 VND | 1 Pack(s) | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 6 Day(s) | Rc 1/2 | 40.5 | 15.5 | 25 | 50.0 |
Loading...Tải…
B | 20.5 |