(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
PH-400 |
PH-600 |
PH-800 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | ØC | ØD | L | A | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,321,907 VND | 1 Pack(s) | 25 Pieces Per Package 25 Pieces Per Package | 6 Day(s) | 22.0 | 15.0 | 65.9 | 32.0 | 69.0 | ||
2,986,142 VND | 1 Pack(s) | 25 Pieces Per Package 25 Pieces Per Package | 6 Day(s) | 28 | 21.0 | 76.9 | 43.0 | 122.6 | ||
3,020,358 VND | 1 Pack(s) | 12 Pieces Per Package 12 Pieces Per Package | 6 Day(s) | 32.0 | 27.0 | 80.9 | 47.0 | 156.1 |
Loading...Tải…
B | 23.9 |