(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Coupler (Steel Coupler) SF Series【8-12 Pieces Per Package】

Coupler (Steel Coupler) SF Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,224,873VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
SF-400
SF-600
SF-800
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngT L A H1(Hex) Weight
(g)

3,495,012 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

12 Pieces Per Package

6 Day(s) Rc 1/257.114.030221.5

3,619,983 VND

1 Pack(s)

12 Pieces Per Package

12 Pieces Per Package

6 Day(s) Rc 3/461.11635257.4

3,224,873 VND

1 Pack(s)

8 Pieces Per Package

8 Pieces Per Package

6 Day(s) Rc 168.12141329.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

ØC 35 H2(Hex) 32