(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
One-touch Fitting PYJ Series【25-100 Pieces Per Package】

One-touch Fitting PYJ Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,045,245VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
PYJ-0400
PYJ-0600
PYJ-0800
PYJ-1000
PYJ-1200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngØD1 ØD2 ØP L A B ORIFICE J Weight
(g)

5,198,488 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) 4410.556.424.015.52.610.55

2,927,187 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

6 Day(s) 6612.558.425.016.9412.59

3,156,733 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

6 Day(s) 8814.562.426.018.65.614.511

2,045,245 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

6 Day(s) 101017.668.628.020.3717.618

2,365,402 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

6 Day(s) 12122175.730.022.792128

Loading...Tải…

  1. 1