(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Attachment-Screw hole processing is necessary.
・Brush dia.-0.2mm (excluding horse hair)
・Material…Horse hair
・Color…Brown
・Length…1,000
・Hair length…50
・Full height…85