(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Vertical Attachment] Seal Brush (Aluminum Frame) EA979LA-100

[Vertical Attachment] Seal Brush (Aluminum Frame) EA979LA-100
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,861,255VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Attachment-Screw hole processing is necessary.
・Brush dia.-LA-100, LB-10: 0.1mm, LB-50, LB-100: 0.2mm
・Material…Nylon
・Color…Black
・Length…1,000
・Hair length…10
・Full height…35

 
Part Number
EA979LA-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,861,255 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1