(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Esco 60 mm seal brush EA979KD

Esco 60 mm seal brush EA979KD
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,583,487VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Mate-rial…PP
・Color…Ylw
・Length (m)…1
・Hair length…60
・Full height…100

 
Part Number
EA979KD-1A
EA979KD-1B
EA979KD-5A
EA979KD-5B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall length L
(mm)
Color

2,583,487 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1000Yellow

2,641,131 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1000Black

10,812,197 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 5000Yellow

10,762,206 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 5000Black

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Bristle Length(mm) 60 Brush Diameter(mm) 0.2 Mounting Screw hole machining and gluing required
Type Rubber frame specifications Brush Filament PP (polypropylene) Operating heat-resistant temperature 80°C or less