(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flat Angle (Stainless Steel / 2 Pcs.)【2 Pieces Per Package】

Flat Angle (Stainless Steel / 2 Pcs.)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      400,154VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Material: Stainless steel (SUS304) Quantity: 2 pcs.; Width: 16 mm; Finish: brushed finish

Part Number
EA951ER-60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

400,154 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Materials Stainless Steel (SUS304) Quantity 2 pcs. Number of Holes 4
Product Detail Type Flat Angle (Stainless Steel / 2 Pcs.) Thickness 3mm Width 16mm
Hole diameter 3.8mm Length × length 60×60mm Finish Brushed finish
Accessories Wood screw Gross Weight 89g

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA951ER-60 in the Flat Angle (Stainless Steel / 2 Pcs.) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA951ER-60 trong chuỗi Flat Angle (Stainless Steel / 2 Pcs.).