(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Stainless Steel] L-Type Hook with Nut , Screw EA951DS-41

[Stainless Steel] L-Type Hook with Nut , Screw EA951DS-41
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      128,995VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel(SUS304 chemical bright dip finish)
・Dim.…Dia. 3.38 x 32mm, M4

 
Part Number
EA951DS-41
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

128,995 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA951DS-41 in the [Stainless Steel] L-Type Hook with Nut , Screw EA951DS-41 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA951DS-41 trong chuỗi [Stainless Steel] L-Type Hook with Nut , Screw EA951DS-41.