(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Stainless Steel] Hook with Nut , Screw EA951DS-30

[Stainless Steel] Hook with Nut , Screw EA951DS-30
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      116,278VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel(SUS304 chemical bright dip finish)
・Dim.…Dia. 2.5 x 22mm, M3

 
Part Number
EA951DS-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

116,278 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA951DS-30 in the [Stainless Steel] Hook with Nut , Screw EA951DS-30 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA951DS-30 trong chuỗi [Stainless Steel] Hook with Nut , Screw EA951DS-30.