(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-SUS304
・Weight- -1: 0.5kg-2: 1.1kg-11: 5.5kg-12: 8.5kg
・Pitch of spines-75mm
・Wire dia. (mm)…1.6
・Length(m)…10
・Tensile strength (kg)…520 to 750
Materials | SUS304 | Wire Diameter | 1.6mm | Product Detail Type | #16 Barbed Wire (Stainless Steel) |
---|---|---|---|---|---|
Count | #16 | Accessories | Stainless steel pegs | Tensile strength | 520 to 750 kg |
Thorn Spacing | 75mm |