(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Swivel Snap Hook (Stainless Steel)

Swivel Snap Hook (Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      494,613VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Specifications]·Swivel snap hook (made of stainless steel), material: SUS304

Part Number
EA638FP-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

494,613 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SUS316 Size (mm) A: 22, B: 117, C: 7, D: 13 Operating Load 135 kg