(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Stainless Steel Wire Rope "Wire configuration" 7 × 19 "Material "stainless Steel (SUS304)
Part Number |
---|
EA628SR-2 |
EA628SR-2.5 |
EA628SR-3 |
EA628SR-4 |
EA628SR-5 |
EA628SR-6 |
EA628SR-8 |
EA628SR-9 |
EA628SR-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Weight | Length | Cutting load | Rope Diameter (Wire Diameter) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,006,360 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1.68 kg | 100-m roll | 280 kg | 2mm | ||
3,225,155 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 2.63 kg | 100-m roll | 440 kg | 2.5mm | ||
3,917,553 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3.8 kg | 100-m roll | 630 kg | 3mm | ||
5,929,243 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6.7 kg | 100-m roll | 1,070 kg | 4mm | ||
11,454,842 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10.5 kg | 100-m roll | 1,610 kg | 5mm | ||
10,858,667 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 15.2 kg | 100-m roll | 2,370 kg | 6mm | ||
18,122,842 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 26.8 kg | 100-m roll | 4,210 kg | 8mm | ||
21,971,377 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 33.9 kg | 100-m roll | 5,280 kg | 9mm | ||
26,537,228 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 42 kg | 100m | 6,520 kg | 10mm |
Loading...Tải…
Materials | Stainless Steel (SUS304) | Wire Configuration | 7×19 |