(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ultra Thick Brackets - For 3 or More Slots - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Frames

Ultra Thick Brackets - For 3 or More Slots - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Frames
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      463,443VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Material …Body :Brass 、Wire :SUS304
・Size …Hanging Metal fittings Body :Dia 16×60(H)mmHook Opening Width(mm) :6mm
・Wire Dia. …1.0mm
・Wire Length …1.2m
・Load Capacity …8kg
・With Double screw hook

 
Part Number
EA628SH-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

463,443 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1