(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-SA-11 to -22, SE-31 to -33: SUS304SE-34 to -37: steel, Sleeve: aluminum
・The wire is available to use immediately, because the both ends have been eye-processed.
・SE is coated with plastic.
・Wire rope dia.…4.3mm
・Working load…50kg
・Length…545mm