(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
2,000 mm Copper Pipe (1/2H)【4 Pieces Per Package】

2,000 mm Copper Pipe (1/2H)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,978,765VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Product Specifications】
・Length-2m
・Straight pipe
・OD x Thickness (mm)…25.4 x 1.0
・Qty. per unit…2

 
Part Number
EA440DB-3A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,978,765 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

4 Pieces Per Package

7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall Length 2m Detail 1 Straight pipe Outer diameter × wall thickness 9.53×0.8mm
Detail 2 Quantity: 4 pcs.