(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Sensing Coaxial Lighting OPX Series

Sensing Coaxial Lighting OPX Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      30,370,356VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Coaxial lighting that pursues a narrow directivity angle and high uniformity.
[Features]
・ It adopts a narrow directional surface light source
・ It realizes long-term luminance stability
・ High-definition image acquisition
・ Highly uniform illuminate from a short distance is possible
・ It secures a wider illuminate area
・ It achieves a compact size
・ Sensing lighting that can automatically control brightness

Part Number
OPX-M75B
OPX-M75R
OPX-M75W
OPX-M100B
OPX-M100R
OPX-M100W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSEmitting Color Width W
(mm)
Length L (Range)
(mm)
Length L
(mm)
Power Consumption (Range)
(W)
Power Consumption
(W)
Height H (Range)
(mm)
Height H (The max. value is applied for Flexible Type)
(mm)

34,218,584 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Blue10580.1~1008920.1~302370.1~10083

30,370,356 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Red10580.1~1008910.1~201870.1~10083

34,122,780 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10White10580.1~1008920.1~302370.1~10083

54,054,800 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Blue128100.1~15011220.1~3029101~106

47,457,812 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Red128100.1~15011220.1~3029101~106

54,054,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10White128100.1~15011220.1~3029101~106
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSEmitting Color Width W
(mm)
Length L (Range)
(mm)
Length L
(mm)
Power Consumption (Range)
(W)
Power Consumption
(W)
Height H (Range)
(mm)
Height H (The max. value is applied for Flexible Type)
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Light Type Visible Light Main Body Type Square type Irradiation Direction Coaxial Vertical
Light Source Since light Irradiation Light Type Surface Emission Width W (Range)(mm) 100.1~150
Close

Comparison list