(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
· A small cap dedicated for 152 frames.
· It protects the cut surface of the frame and prevents injury.
[Note]
· Note that the corners of the frame cut surface are very sharp. Be sure to install the end cap where the cut surface is exposed.
Cap Type | Rectangle | Mounting Method | Screw Mount | Extrusion Size | F152 |
---|---|---|---|---|---|
Extrusion Series | LECOFRAME 25 Series (For Light/Medium Structures) | Material | Nylon 6 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part E152S in the End Cap for 152 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E152S trong chuỗi End Cap for 152.
Part Number |
---|
E152 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color |
---|---|---|---|---|---|
111,853 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Black |